Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor
Resistor Ôhmico Baixo
-
Tipo de elemento
Tira de Metal
-
Código de tamanho da embalagem
2512 | 3920 | 5930
Características elétricas
-
Potência nominal (W)
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15
-
Valor de resistência (Ω)
0 | .0001 | .0002 | .00025 | .0003 | .0004 | .0005 | .0006 | .0007 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .005 | .0068 | .01
-
Classe de Resistência
Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
1
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
0,68 | 0,93 | 0,45 | 0,67 | 0,6 | 0,27 | .33 | .34 | .42 | .47 | .5 | .54 | .56 | .7 | .72 | .84 | .85 | .91 | .95 | 1 | 1,05 | 1.12 | 1.36 | 1.4 | 1.42
-
Altura do produto (in)
0,022 | 0,019 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,017 | 0,037 | 0,018 | 0,041 | 0,027 | .011 | .013 | .02 | .021 | .033 | .036 | .039 | .044 | .054 | .055 | .056
-
Comprimento do produto (mm)
6.35 | 10 | 15
-
Comprimento do produto (in)
.25 | .394 | .591
-
Largura do produto (mm)
3,05 | 5.2 | 7.75
-
Largura do produto (in)
.12 | .205 | .305
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 170 | -55 – 170
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 338 | -67 – 338
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
˂100 | ˂120 | ˂150 | ˂175 | ˂200 | ˂225 | ˂250 | ˂300 | ˂50 | ˂60 | ˂75
Normas da indústria
-
Norma da indústria
AEC-Q200 Compliant
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado