Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de elemento
Enrolamento de arame
-
Vida útil
1 Year
Características elétricas
-
Frequência autorressonante (MHz)
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120
-
Indutância (µH)
.1 | .15 | .22 | .24 | .33 | .47 | .68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8
-
Corrente nominal (máx) (mA)
1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1610 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 5600 | 5800 | 5900 | 6500 | 6600 | 6900 | 7500 | 9500
-
Resistência CC (Ω)
7 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 76 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 | 114 | 116 | 117 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 190 | 196 | 200 | 220 | 240
-
Tolerância de componentes passivos (%)
20
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
.8 | 1,1 | 1 | 1.2
-
Comprimento do produto (in)
.031 | .039 | .043 | .047
-
Largura do produto (mm)
2 | 2.5 | 3.2
-
Largura do produto (in)
.079 | .098 | .126
-
Altura do produto (mm)
1.2 | 1.6 | 2 | 2.5
-
Altura do produto (in)
.047 | .063 | .079 | .098
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado
Outro
-
Fator de qualidade do indutor
25 | 30