Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto
Sólido ou flexível | Trefilado
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ)
1 | 5
-
Tensão de operação (VAC)
50 | 250 | 400 | 1000
-
Tensão de operação (VDC)
50 | 400 | 1000
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Cobre | Cobre ou Níquel
-
Comprimento de contato (mm)
20.5 | 22.2 | 25 | 26.9
-
Comprimento de contato (in)
.874 | .98
-
Diâmetro de contato (mm)
8.5
-
Tipo de barril
Aberto | Fechado
-
Forma do contato
Redondo
-
Tipo de contato
Pino | Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au) | Prata (Ag)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho fosco | Estanho sobre níquel | Prata
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material de subplaca de contato
Cobre | Cobre ou Níquel
-
Material base de contato
Latão | Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5 | 16 | 20 | 70 | 120
-
Diâmetro do pino compatível
2.5 mm [ .098 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível
Brilhante
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Mola de bloqueio
-
Suporte de isolamento de fios
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
4 – 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 – 20 | 20 | 26 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.14 – .37 | .5 – .75 | .5 | .75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 16 – 25
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio
Cobre
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Energia | Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
100
-
Método de embalagem
Caixa | Caixa e caixa de papelão | Carretel e Caixa de papelão
-
Método de embalagem
Caixa | Caixa e caixa de papelão | Carretel e Caixa de papelão