Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio discreto  Trefilado

Características elétricas

  • Resistência do contato (mΩ) 1 | 5

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Cobre ou Níquel

  • Comprimento de contato (mm) 20 | 23.3 | 27.5

  • Diâmetro de contato (mm) 1 | 4.5 | 8

  • Tipo de barril  Fechado

  • Forma do contato  Redondo

  • Tipo de contato  Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au) | Prata (Ag)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Ouro | Prata

  • Material de subplaca de contato  Cobre ou Níquel

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5 | 20

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Mola de bloqueio

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 7 | 12

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco e Caixa

  • Método de embalagem  Saco e Caixa

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo