Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Projetado para medições lineares de até 150 polegadas, ele fornece uma saída de tensão por meio de um potenciômetro de precisão. Tanto CA quanto CC podem ser usadas para excitação. O PT801 pode ser usado em profundidades de até 300 pés (130 psi). Ele está disponível em alumínio anodizado ou aço inoxidável para resistir à exposição constante a elementos corrosivos ou ao uso prolongado em água salgada.

Características

  • Padrão de precisão de 0,1% (maioria das faixas)
  • Resolução de 0,002 polegada, dependendo da faixa
  • Intervalos de 0-2 a 0-150 polegadas de escala total
  • A saída em escala total do circuito "A" se aproxima da entrada
  • Saídas de 4 a 20 mA disponíveis

Aplicações

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cable 12 ft | Cable 200 ft | Cabo 10 pé | Cabo 15 pé | Cabo 20 pés | Cabo 3 pé | Cabo 50 pés | Cabo 6 pé | Cabo 75 pés

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 0 – 25 | 10 – 36 | 18 – 30

Características do sinal

  • Frequência de excitação (kHz) .4 – 3

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável

Dimensões

  • Diâmetro do produto  63.2 mm [ 2.49 in ]

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

  • Especificações ambientais  Submersible

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  0 – 10 VDC | 10 – 0 VDC | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA | Potentiometer / Bridge Output

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

Outro

  • Linearity Error (Full Range) (%) ±.1 | ±.15 | ±.25

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo