Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conetores hermafroditic da placa-a-placa de baixo perfil SMT são projetados para fornecer energia entre placas de circuito impresso lineares adjacentes. Ideal para uso em espaços compactos com recursos projetados para coleta e local a vácuo que o tornam adequado para fabricação automatizada de alto volume.  Tem dúvidas ou precisa de suporte agora? Entre em contato com nossa equipe de produtos

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB | Conector hermafrodita de suporte PCB | Receptáculo de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Placa a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Empilhável  Não

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Número de posições  1 | 2 | 4 | 6

  • Número de linhas  1

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Horizontal

  • Configuração de placa a placa  Coplanar

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC) 300

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (VDC) 300

  • Tensão de operação (VAC) 300

  • Tensão de operação (VDC) 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural

Recursos de contato

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]

  • Espessura da guia compatível  .3 mm [ .012 in ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Largura da guia compatível  1.55 mm [ .061 in ]

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 2 – 5 | 3.81 – 7.62

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 78.74 – 196.85 | 150 – 300

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Tipo de contato  Hermafrodita | Lâmina | Receptáculo

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 2 – 5 | 3.81 – 7.62

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 78.74 – 196.85 | 150 – 300

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .7 mm [ .028 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .3 mm [ .012 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Pinos

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Atrito de contato

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Sem

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3 | 4

  • Inclinação da linha central (in) .118 | .158

  • Material do invólucro  LCP

  • Material do invólucro  LCP

Dimensões

  • Comprimento do conector  5.9 mm [ .232 in ]

  • Altura do conector  2 mm [ .079 in ]

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.57 mm [ .062 in ]

Condições de uso

  • Classificação de temperatura do invólucro  Alto

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia | Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189 | UL 1977 | UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo