Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio | Fio a painel
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Contatos pré-carregados
Sim
-
Número de posições
3 | 4 | 6 | 8
-
Número de linhas
1 | 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
32
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Tipo de contato
Soquete
-
Layout de contato
Em linha
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Trava de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Termoplástico com enchimento de vidro
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .079 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8
-
Comprimento do conector (in)
.543 | .622 | .779 | .937
-
Espaçamento entre linhas
6.5 mm [ .256 in ]
-
Largura do conector (mm)
16 | 22.5
-
Largura do conector (in)
.627 | .885
-
Altura do conector
30 mm [ 1.181 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sem halógeno
Sim
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Sinal
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito
Sem
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
50 | 100 | 200