Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Parcialmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  1 | 4

  • Número de posições carregadas  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Condição de carga de contato do conector  Carregado seletivamente | Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Número de posições  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Número de linhas  1 | 3 | 4 | 5 | 7

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 32

  • Tensão de operação (VDC) 32

  • Tensão de operação (VDC) 32

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha | Matriz

  • Largura da guia compatível  .6 mm [ .024 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Espessura da guia compatível  .4 mm [ .016 in ]

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .2 µm [ 7.87 µin ]

  • Tipo de contato  Pino | Receptáculo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Largura de terminação retangular de poste e cauda  .6 mm [ .024 in ]

  • Espessura de terminação retangular de poste e cauda  .2 mm [ .008 in ]

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com | Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 2 | 6.5

  • Inclinação da linha central (in) .079 | .256

  • Material do invólucro  Termoplástico | Termoplástico com enchimento de vidro

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 25.9

  • Comprimento do conector (in) .543 | .622 | .78 | .937 | 1.02

  • Largura do conector (mm) 6.4 | 12.6 | 15.8

  • Largura do conector (in) .252 | .496 | .622

  • Altura do conector (mm) 7.7 | 13

  • Altura do conector (in) .303 | .512

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  75 °C [ 167 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  240 | 260 | 1200 | 1500 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800

  • Método de embalagem  Bandeja | Fita | Tubo

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.