Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Contatos pré-carregados  Sim

  • Número de posições  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 32

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Laranja | Verde | Vermelho

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Tipo de contato  Aba | Soquete

  • Layout de contato  Em linha

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Níquel | Ouro

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico com enchimento de vidro

  • Inclinação da linha central  2 mm [ .079 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) .6 – .9 | .9 – 1 | 1 – 1.5 | 1.15 – 1.35 | 1.35 – 1.6

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .023 – .035 | .035 – .039 | .039 – .059 | .045 – .053 | .053 – .063

  • Comprimento do conector (mm) 13.8 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 24.1

  • Comprimento do conector (in) .543 | .555 | .622 | .633 | .779 | .791 | .937 | .948

  • Largura do conector (mm) 5.05 | 8.6

  • Largura do conector (in) .198 | .338

  • Altura do conector (mm) 18.5 | 23

  • Altura do conector (in) .728 | .905

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operação/Aplicação

  • Sem halógeno  Sim

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Sinal

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Tubo

  • Quantidade de embalagem  20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.