Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Estilo de receptáculo  180°

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | No Terminal

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características do corpo

  • Tipo de selo terminal  Selo familiar ou não selado

Recursos de contato

  • Fabricação de contato  Estampado e Formado

  • Tamanho do contato  Tamanho 12 | Tamanho 16 | Tamanho 20

  • Corrente típica nominal (A) 7.5 | 13 | 25

  • Tipo de crimpagem  Crimpagem F

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Níquel

  • Tipo de terminação  Pino | Soquete

  • Revestimento da interface  Estanho (Sn) | Níquel (Ni)

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.02 | 1.5 | 1.59 | 2.39

  • Diâmetro do pino compatível (in) .04 | .06 | .063 | .094

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 2.16 | 1.4 – 2.54 | 1.9 – 3.55 | 1.9 – 3.56 | 1.91 – 3.18 | 2.41 – 3.81 | 2.87 – 4.47 | 3.56 – 5.18

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .051 – .085 | .055 – .1 | .075 – .14 | .075 – .125 | .095 – .15 | .113 – .176 | .14 – .204

  • Tamanho do fio (AWG) 10 | 14 – 12 | 16 – 12 | 16 – 14 | 18 – 14 | 20 – 16 | 22 – 16

  • Tamanho do fio (mm²) .35 – 1.5 | .5 – 1 | .75 – 2 | .823 – 2.08 | 1. – 2.5 | 2 – 4 | 4 – 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (mm²) .35 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Pesquisa de tamanho do fio (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22

Condições de uso

  • Opção de isolamento  Sem isolamento

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com material de base de fio  Cobre

  • Em conformidade com a Diretriz de Inserção Automática de Componentes da KOMAX  Sim, conforme versão 5.0 (março de 2018)

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote | Saco

  • Quantidade de embalagem  1 | 100

Outro

  • Contato preferido do cliente  Sim

  • Transmissões da terminação  0 – 24 A (Baixa potência) | 25 – 40 A (Potência)

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.