Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2
-
Número de linhas
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul | Branco | Cinza | Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
Tamanho 16
-
Diâmetro do pino compatível (mm)
1.55 | 1.56
-
Diâmetro do pino compatível (in)
.061
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
5.5 mm [ .216 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-J4A-DRC2