Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Gaxeta | Selo de interface

Recursos de configuração

  • Número de posições  2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Preto

  • Material do produto primário  Esponja de célula fechada | Fluorosilicone

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -57 – 107 | '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 257 | '-71 – 225

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 107 | 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 225 | 257

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HBF

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Resistência aos hidrocarbonetos  Excelente

  • Dureza Shore A  35 – 40

  • Contém lubrificante  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.