Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão
Capa protetora (tipo boot)
Recursos de configuração
-
Número de posições
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 48
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo | Cinza | Preto
-
Material do produto primário
PVC
-
Ângulo de saída do cabo (°)
180°
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
100 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa | Pacote