Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12 | M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12
-
Tipo do conector (extremidade B)
Plugue M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
50
-
Tensão de operação (VAC)
63
Características do corpo
-
Material condutor
Cobre
-
Cor do conector (extremidade B)
Preto
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do cabo
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
8
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Reto
-
Orientação do conector (extremidade B)
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA 6T GF30 | PBT
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-45 – 85 | -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-49 – 185 | -40 – 185
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Ethernet industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
Ethernet de par único (SPE)
Outro
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 1.55 | 2.05 | 2.11 | 3.05 | 3.11 | 5.05 | 5.11 | 7.05 | 10.05 | 15
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 3.44 | 4.9 | 5.08 | 6.72 | 6.92 | 10 | 10.2 | 16.5 | 16.7 | 23.1 | 32.9 | 49.2 | 49.3
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade dupla | Extremidade única