Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais Vantagens

Backshells para Conectores SUPERSEAL 1.0

  • Reduz o estresse aplicado ao conector, melhorando o desempenho elétrico
    Ao estabilizar o ponto de saída do fio, os backshells ajudam a reduzir a flexão e o movimento do cabo, reduzindo o estresse nos terminais e ajudando a manter a integridade elétrica a longo prazo.
  • Ajuda a prolongar a vida útil de chicotes elétricos
    O recurso de alívio de tensão integrado reduz a fadiga mecânica do cabeamento, especialmente em áreas expostas a vibrações contínuas, movimentos ou choques relacionados com o motor.
  • Melhora a vedação e a proteção contra o ambiente
    Os backshells ajudam a melhorar a vedação, guiando os cabos de forma limpa para fora do conector, o que reduz o risco de entrada de umidade e detritos.
  • Permite um roteamento de cabos mais fácil em espaços apertados
    Com opções de saída de fios de 180° e 90°, esses backshells oferecem flexibilidade no roteamento de cabos em compartimentos e layouts de chicotes com restrições de espaço.
  • Suporta várias configurações de plugue para uma integração simplificada
    Projetado para ser compatível com os plugues dos conectores SUPERSEAL 1.0, que contam com mecanismos de trava simples, dupla ou de alavanca, os backshells simplificam a montagem e reduzem a complexidade das peças.
  • Reforça a confiabilidade em aplicações de transporte exigentes
    Ideais para sistemas montados sob o capô, no chassi e no motor, os backshells do conector SUPERSEAL 1.0 são projetados para durabilidade em ambientes automotivos comerciais e off-road.
Melhorar a confiabilidade onde é mais importante.
A adição de um backshell ao seu conector SUPERSEAL 1.0 ajuda a reduzir o estresse no cabo e protege a conexão contra respingos de água de alta pressão.

Principais Características

Backshells para Conectores SUPERSEAL 1.0

Recurso Especificação
Compatibilidade de conectores
Projetado para plugues SUPERSEAL 1.0 de 34 posições (estilos com trava e alavanca)
Opções de saída do fio
Disponível em orientações de 180° e 90°
Grau de proteção Suporta vedação até o padrão IP69K quando acoplado a plugues SUPERSEAL 1.0
Funcionalidade de alívio de tensão Proporciona alívio de tensão adicional para a estabilidade do chicote de fios
Material Carcaça de termoplástico de alto desempenho
Códigos de peça 2389576-1 (180°, trava), 2389577-1 (90°, trava), 2459350-1 (90°, alavanca)

Aplicações no Mundo Real

Backshells para Conectores SUPERSEAL 1.0

Os backshells dos conectores SUPERSEAL 1.0 foram projetados para atender às demandas dos modernos sistemas de transporte industrial e comercial. Eles fornecem alívio de tensão aprimorado e suportam o desempenho de conetores de longo prazo em ambientes expostos a vibração contínua, ciclagem térmica, estresse mecânico e spray de água de alta pressão. As principais aplicações incluem:

 

  • O aproveitamento do compartimento do motor em equipamentos off-Highway
    ajuda a proteger as conexões de arame expostas a alto calor e vibração em máquinas agrícolas, de construção e de mineração.
  • As interfaces do sistema de gestão de baterias (BMS) em veículos comerciais elétricos
    suportam alívio de tensão e transmissão de sinal confiável em ambientes de alta tensão dentro de caminhões elétricos, ônibus e veículos especiais.
  • O acoplamento da cablagem do chassis em camiões de serviço
    pesado estabiliza as interfaces do conetor localizadas nas estruturas do veículo ou próximas, ajudando a evitar a fadiga do conetor em condições de estrada com elevado impactos.
  • A conetividade da unidade de controlo eletrónica (ECU) no RecreationalOs veículos
    melhoram a retenção da cablagem e reduzem a tensão nos conetores utilizados nas unidades telemáticas, nos módulos de controlo do grupo motopropulsor e nos sistemas ABS/EBS.
  • A fiação do sensor e do atuador em ambientes
    agressivos fornece saídas seguras do fio e flexibilidade de roteamento para sensores em sistemas de transmissão, freio e controle hidráulico.
  • A cablagem por baixo do capot em autocarros e veículos utilitários
    permite um encaminhamento apertado e uma durabilidade a longo prazo em sistemas de conetores vedados localizados em compartimentos de motor e junções de firewall.

 

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Backshells para Conectores SUPERSEAL 1.0

P: Qual é a finalidade de um backshell em sistemas de conetores SUPERSEAL 1.0?

R: Um backshell fornece alívio de tensão adicional e suporte de cabo na interface do conetor, ajudando a reduzir a fadiga do fio e aumentar a resistência à vibração. Nos sistemas SUPERSEAL 1.0, os backshells melhoram a estabilidade do conetor a longo prazo em ambientes de alta tensão, como compartimentos do motor e aplicações montadas no chassis. Eles também protegem contra spray de água de alta pressão e todo o sistema de conetores SUPERSEAL 1.0 para obter proteção até IP69K.

 

P: Os backshells SUPERSEAL 1.0 são compatíveis com os designs de trava e alavanca?

R: Sim. As contracapas SUPERSEAL 1.0 foram projetadas para funcionar com configurações de trava simples, trava dupla e bujão de trava de alavanca. Isso permite uma integração flexível em várias aplicações de TIC, mantendo uma conexão selada e segura.

 

P: Quando devo usar um backshell de 90 graus contra um backshell de 180 graus?

R: Use um backshell de 90 graus quando as restrições de espaço exigem roteamento apertado ou caminhos de cabo de saída lateral - comuns em locais sob o capô ou no módulo de controle. Escolha um backshell de 180 graus para fiação reta onde o espaço permite e raio de curvatura mínimo é necessário. Ambas as opções são otimizadas para manter o alinhamento do fio e reduzir a tensão sob vibração.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE OS CONETORES SUPERSEAL 1.0

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Backshell

Recursos de configuração

  • Número de posições  34

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PA6

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90° | 180°

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 120 | 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 248 | 257

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 120

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 248 | -40 – 257

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.