Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Industrial Mini E/S Bloco ângulo reto tipo 1 SMT

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

 

Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design. 

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Produtos de plugues e tomadas modulares  Industrial Mini E/S

  • Estilo do conector modular  Conector jack

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1

  • Número de posições  8

  • Densidade de contato do conector  Alto

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições carregadas  8

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) .01 | .1 | 1

Características do corpo

  • Material de blindagem  Aço Inoxidável

  • Material de revestimento de blindagem  Estanho sobre níquel

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  SMT + Furo passante

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Cor do invólucro  Preto

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Localização de entrada compatível  Lateral

  • Material do invólucro  LCP

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Categoria de Desempenho  Cat 6A

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja | Caixa e Bandeja | Fita e carretel

Outro

  • Serviço de Campo  Não

Materiais relacionados