Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A)
Plugue M12 | Soquete M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
250
-
Tensão de operação (VAC)
250
Características do corpo
-
Material condutor
Liga de Cobre
-
Material da Jaqueta
PUR
-
Cor do conector (extremidade A)
Preto
-
Cor do cabo
Violeta
-
Código do conector
B
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
4
Acessório mecânico
-
Orientação do conector (extremidade A)
Ângulo reto | Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA66+25GF
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo
7.8 mm [ 0,307 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
24
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12
Fieldbus industrial
-
Blindado
Sim
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP67
-
Protocolos Industriais
PROFIBUS
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
1 | 2 | 5
Outro
-
Cable Assembly Length (m)
.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15
-
Cable Assembly Length (ft)
1.6 | 3.2 | 6.5 | 13.1 | 19.6 | 26.2 | 32.8 | 49.2
-
Configuração do conjunto de cabos
Extremidade única