Pergunta 1: O Kries IKI-URD da TE Connectivity (TE) pode ser instalado em redes de distribuição subterrâneas já existentes?
Resposta: Sim. O TE Kries IKI-URD foi projetado para aplicações de modernização e pode ser implantado em redes URD existentes sem a necessidade de substituir toda a rede.
Pergunta 2: Que fonte de alimentação o IKI-URD requer?
Resposta: O dispositivo é alimentado principalmente por transformadores de corrente de núcleo dividido conectados quando há corrente de operação e inclui uma bateria de lítio integrada para operação de reserva.
Pergunta 3: O IKI-URD pode ser conectado a sistemas de monitoramento remoto ou SCADA?
Resposta: O dispositivo inclui saídas de relé para sinalização remota e oferece suporte a funções de teste remoto e reinicialização remota por meio de entradas de contato seco.
Pergunta 4: Como os operadores podem verificar se o dispositivo está funcionando corretamente?
Resposta: O IKI-URD oferece suporte a testes locais de exibição, testes de funcionamento e testes remotos, permitindo que os usuários verifiquem o funcionamento do dispositivo e a funcionalidade dos relés.
Pergunta 5: Quais opções de reinicialização estão disponíveis após a indicação de uma falha?
Resposta: O dispositivo pode ser configurado para reinicialização automática, reinicialização temporizada (2 horas ou 4 horas) ou reinicialização manual, seja por meio do botão de reinicialização local, seja por meio de uma entrada de reinicialização remota.
Pergunta 6: O IKI-URD oferece suporte a indicação visual externa?
Resposta: Sim. Além do LED e do LCD integrados, o dispositivo pode ser conectado a um pisca-pisca LED externo para aumentar a visibilidade da indicação de falhas.
Pergunta 7: É possível ajustar as configurações de detecção de falhas de acordo com diferentes requisitos de rede?
Resposta: Sim. O dispositivo oferece limites de detecção de sobrecorrente selecionáveis e parâmetros operacionais configuráveis por meio de ajustes em interruptores DIP.
Pergunta 8: Quais acessórios estão disponíveis para o IKI-URD?
Resposta: Os acessórios incluem transformadores de corrente com núcleo dividido, cabos de conexão, caixas de montagem e luzes LED intermitentes externas.