Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Dupla | Parede Única
-
Tipo de produto de tubulação
Tubulação Termo Retrátil
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Combustível de aviação | Fluido de degelo | Fluido hidráulico
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material do produto primário
Poliolefina modificada irradiada
-
Razão de encolhimento
5.6:1
-
Maleabilidade
Flexível | Muito flexível
Dimensões
-
Comprimento do produto
254 mm [ 10 in ]
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (mm)
1.5 | 1.52
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) (in)
.059 | .06
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
31.75 | 50.8 | 63.5 | 76.2
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
1.25 | 2 | 2.5 | 3
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
6.7 | 10.47 | 13.97 | 20
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.264 | .412 | .55 | .787
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C)
80
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Temperatura de recuperação (°C)
121
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Fluidos | Resistente à abrasão | Umidade
Normas da indústria
-
Flammability Test Method
ASTM D2671, Procedure B
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA