Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Não

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Montagem de cobertura | Tampa contra poeira

Recursos de configuração

  • Número de posições  6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 | 35 | 47

Características do corpo

  • Material do produto primário  Alumínio

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Condições de uso

  • Compatível com o estilo de conector  Receptáculo

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67 | IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

  • Quantidade de embalagem  1 | 200

Outro

  • Útil  Sim

Materiais relacionados

DEUTSCH, TE Connectivity e TE Connectivity (logotipo) são marcas comerciais.