Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Tampa

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2

  • Número de linhas  1

  • Número de posições de energia  2

  • Número de posições de sinal  2 | 3

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 1000

  • Tensão de operação (VDC) 300

  • Tensão de operação (VAC) 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Natural | Preto | Vermelho

  • Código do conector  A | C | D

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com | Sem

  • Tipo de contato  Aba

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 7

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .8 µm [ 31.5 µin ]

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Trava de bloqueio | Travamento por inércia

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3.5

  • Inclinação da linha central (in) .137 | .138

  • Material do invólucro  PA 66

Dimensões

  • Comprimento do conector  9.05 mm [ .356 in ]

  • Largura do conector  26.4 mm [ 1.039 in ]

  • Altura do conector  9.3 mm [ .366 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 18

  • Tamanho do fio (mm²) .13 – .9

  • Tamanho do fio (CMA) 256.56 – 1776.17

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  400

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados