Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo | Tampa

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo | Tampa

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1 | 2 | 3 | 4 | 6

  • Número de linhas  1 | 2

  • Número de linhas  1 | 2

  • Número de posições de energia  4 | 6

  • Número de posições de sinal  0

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 200 | 300 | 600

  • Tensão de operação (VDC) 200 | 300 | 600

Características do corpo

  • Código do conector  A | B | C | D

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Natural | Preto | Verde | Vermelho

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Natural | Preto | Verde | Vermelho

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Layout de contato  Em linha

  • Múltiplos tipos de contato  Sem

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Tipo de contato  Aba

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com | Sem

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Trava de bloqueio | Travamento por inércia

  • Retenção de compatibilidade  Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3.5 | 6.2

  • Inclinação da linha central (in) .138 | .244

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 | Náilon 6/6 GF | Nylon 66 | PA 66

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 9.05 | 10.1 | 12.55 | 14.2 | 20.4

  • Comprimento do conector (in) .356 | .397 | .398 | .493 | .558 | .802

  • Altura do conector (mm) 9.05 | 9.3 | 11.7 | 12.55 | 13.95 | 31.8

  • Altura do conector (in) .356 | .366 | .46 | .493 | .548 | 1.25

  • Largura do conector (mm) 9.52 | 11.7

  • Largura do conector (in) .375 | .46

  • Espaçamento entre linhas  4.8 mm [ .189 in ]

  • Espaçamento entre linhas  4.8 mm [ .189 in ]

  • Tamanho do fio (AWG) 26 – 18

  • Tamanho do fio (mm²) .129 – .823

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Energia

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Classificação CSA  Certificado

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  200 | 300 | 400 | 500

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados