Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de resistor  Resistor de Fusível

  • Tipo de elemento  Enrolamento de arame

Recursos de configuração

  • Número de Resistores  1

Características elétricas

  • Potência nominal (W) 1 | 2 | 3 | 5 | 7

  • Classe de Resistência  Até 1kΩ

  • Valor de resistência (Ω) .47 | .51 | .56 | .62 | .68 | .75 | .82 | .91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240

  • Tolerância de componentes passivos (%) 5

Características do corpo

  • Tipo de conexão  Axial com chumbo

Recurso de terminação

  • Material de base da área de terminação  Cobre

  • Número de Terminações  2

Dimensões

  • Dimensões de componentes passivos (mm) 12 x 5 | 16 x 5.5 | 17.5 x 6.5 | 20 x 8 | 20 x 5 | 25 x 8.5

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]

  • Coeficiente de Temperatura (ppm/°C) ±300 | ±400

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL 1412

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Munição embalada | Peça solta - Caixa | Saco e Caixa

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo