Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Force Sensor Type
Voltage Inline amplifier
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC)
-15 – 15 | -12 – 12 | 10 | 15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Details
.5 – 10.5 V | .5 – 5.5 V | .5 – 9.5 V | ±10 V | ±5 V | 5V Rectangular Wave