Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Ele mede com alta consistência a regularidade de cargas de compressão gerada durante o encaixe das peças. Com seu design compacto e construção robusta, o sensor se integra facilmente a ambientes industriais para uso em aplicações como impressão, gravação em relevo ou outros controles de montagem. O FN2640 apresenta um botão de carga esférico para melhor distribuição da carga. Também oferecemos sistemas completos prontos para uso. Os componentes combinados (sensor, potência, amplificador e display digital) são formatados, calibrados e estão prontos para uso imediato.
 

Características

  • Design da célula de carga/membrana
  • Faixa de 100 a 50.000 N (20 a 10.000 lbf)
  • Aço inoxidável ou alumínio
  • Tamanho pequeno
  • Para aplicações estáticas e dinâmicas
  • Botão de carga esférica
  • Fácil instalação

 

Aplicações

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Force Load Cells

Características elétricas

  • Faixa de escala completa (Newton) 0 – 25000 | 0 – 10000

  • Faixa de escala completa (lbf) 0 – 5600 | 0 – 22500

  • Tensão de abastecimento (VDC) 10

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±1

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  1.5 mV/V | 1 mV/V

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Direção de Força  Compressão

  • Mudança Zero na CTR (%FS/°C) ±.5/60

  • Mudança de sensibilidade (%FS/°C) ±1.8/60

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto