Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais | Condutor de fio

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais | Condutor de fio

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Potência nominal (hp) .55 | 1.11 | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 4.44 | 5.55 | 6.94 | 8.32 | 9.71 | 11.1 | 12.49 | 13.87 | 17.48 | 20.81 | 27.75 | 34.68 | 41.62 | 55.5 | 83.24 | 138.74 | 221.98 | 277.48

  • Tensão de operação (máx) (VAC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 230

  • Potência nominal (kW) .41 | .83 | 1.24 | 1.66 | 2.07 | 3.31 | 4.14 | 5.18 | 6.21 | 7.25 | 8.28 | 9.32 | 10.35 | 13.04 | 15.53 | 20.7 | 25.88 | 31.05 | 41.4 | 62.1 | 103.5 | 165.6 | 207

  • '%Impedence @ 50Hz e corrente nominal  4% @ 230 VCA

  • Corrente nominal (A) 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo