Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais | Parafuso rosqueado

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais | Parafuso rosqueado

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  WYE (4 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Corrente de vazamento (máx) (230VAC, 50Hz)  5 | 10 | 11 | 15

  • Corrente nominal (A) 7 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 42 | 55 | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

  • Tensão de operação (VAC) 440 | 520

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura | Trilho DIN

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -25 – 85

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo