Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Filtrada

  • Tipo de terminação de entrada  Barramento | Bloco de terminais | rebite

  • Tipo de terminação de saída  Barramento | Bloco de terminais | Rebite

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  DELTA (3 fios + aterramento)

Características elétricas

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Corrente nominal (A) 6 | 7 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 180 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000

  • Tensão de operação (VAC) 760

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo