Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Vida útil
3 anos
-
Tipo de resistor
Resistor de Precisão
-
Tipo de elemento
Película grossa
-
Código de tamanho da embalagem
0402 | 0603 | 0805 | 1206
Características elétricas
-
Tensão de operação (V)
75 | 100 | 150 | 200
-
Potência nominal (W)
.125 | .2 | .25 | .33
-
Valor de resistência (Ω)
1K | 1M | 1.02M | 1.02K | 1.05M | 1.05K | 1.07K | 1.07M | 1.1M | 1.1K | 1.13M | 1.13K | 1.15M | 1.15K | 1.18M | 1.18K | 1.21M | 1.21K | 1.24K | 1.24M | 1.27K | 1.27M | 1.3M | 1.3K | 1.33K | 1.33M | 1.37K | 1.37M | 1.4K | 1.4M | 1.43K | 1.43M | 1.47M | 1.47K | 1.5 M | 1.5k | 1.54K | 1.54M | 1.58K | 1.58M | 1.62M | 1.62K | 1.65K | 1.65M | 1.69M | 1.69K | 1.74M | 1.74K | 1.78K | 1.78M | 1.82M | 1.82K | 1.87K | 1.87M | 1.91M | 1.91K | 1.96K | 1.96M | 2K | 2.0K | 2M | 2.05M | 2.05K | 2.1K | 2.1M | 2.15M | 2.15K | 2.21K | 2.21M | 2.26K | 2.26M | 2.32M | 2.32K | 2.37K | 2.37M | 2.43M | 2.43K | 2.49M | 2.49K | 2.55k | 2.55 M | 2.61M | 2.61K | 2.67M | 2.67K | 2.74K | 2.74M | 2.8K | 2.8M | 2.87K | 2.87M | 2.94M | 2.94K | 3.01K | 3.09K | 3.16K | 3.24K | 3.32K | 3.4K | 3.48K | 3.57K | 3.65K | 3.74K | 3.83K | 3.92K | 4.02K | 4.12K | 4.22K | 4.32K | 4.42K | 4.53K | 4.64K | 4.75K | 4.87K | 4.99K | 5.11K | 5.23K | 5.36K | 5.49K | 5.62K | 5.76K | 5.9K | 6.04K | 6.19K | 6.34K | 6.49K | 6.65K | 6.81K | 6.98K | 7.15K | 7.32K | 7.5K | 7.68K | 7.87K | 8.06K | 8.25K | 8.45K | 8.66K | 8.87K | 9.09K | 9.31K | 9.53K | 9.76K | 10K | 10 | 10.2K | 10.2 | 10.5K | 10.5 | 10.7 | 10.7K | 11K | 11 | 11.3K | 11.3 | 11.5K | 11.5 | 11.8 | 11.8K | 12.1K | 12.1 | 12.4K | 12.4 | 12.7 | 12.7K | 13K | 13 | 13.3 | 13.3K | 13.7K | 13.7 | 14 | 14K | 14.3 | 14.3K | 14.7 | 14.7K | 15K | 15 | 15.4K | 15.4 | 15.8 | 15.8K | 16.2 | 16.2K | 16.5 | 16.5k | 16.9 | 16.9K | 17.4 | 17.4K | 17.8K | 17.8 | 18.2K | 18.2 | 18.7 | 18.7K | 19.1K | 19.1 | 19.6K | 19.6 | 20K | 20 | 20.5 | 20.5K | 21 | 21K | 21.5 | 21.5K | 22.1K | 22.1 | 22.6K | 22.6 | 23.2K | 23.2 | 23.7 | 23.7K | 24.3K | 24.3 | 24.9 | 24.9K | 25.5K | 25.5 | 26.1K | 26.1 | 26.7K | 26.7 | 27.4K | 27.4 | 28 | 28K | 28.7 | 28.7K | 29.4 | 29.4K | 30.1K | 30.1 | 30.9 | 30.9K | 31.6K | 31.6 | 32.4K | 32.4 | 33.2 | 33.2K | 34 | 34K | 34.8 | 34.8K | 35.7 | 35.7K | 36.5K | 36.5 | 37.4K | 37.4 | 38.3K | 38.3 | 39.2 | 39.2K | 40.2K | 40.2 | 41.2K | 41.2 | 42.2 | 42.2K | 43.2 | 43.2K | 44.2K | 44.2 | 45.3K | 45.3 | 46.4 | 46.4K | 47.5K | 47.5 | 48.7K | 48.7 | 49.9K | 49.9 | 51.1K | 51.1 | 52.3K | 52.3 | 53.6 | 53.6K | 54.9K | 54.9 | 56.2 | 56.2K | 57.6 | 57.6K | 59 | 59K | 60.4K | 60.4 | 61.9K | 61.9 | 63.4 | 63.4K | 64.9K | 64.9 | 66.5 | 66.5K | 68.1K | 68.1 | 69.8K | 69.8 | 71.5 | 71.5K | 73.2 | 73.2K | 75 | 75K | 76.8 | 76.8K | 78.7K | 78.7 | 80.6 | 80.6K | 82.5K | 82.5 | 84.5K | 84.5 | 86.6K | 86.6 | 88.7 | 88.7K | 90.9K | 90.9 | 93.1 | 93.1K | 95.3K | 95.3 | 97.6 | 97.6K | 100 | 100K | 102K | 102 | 105 | 105K | 107K | 107 | 110 | 110K | 113 | 113K | 115 | 115K | 118K | 118 | 121K | 121 | 124K | 124 | 127 | 127K | 130K | 130 | 133 | 133K | 137K | 137 | 140 | 140k | 143K | 143 | 147K | 147 | 150 | 150 k | 154K | 154 | 158 | 158K | 162 | 162K | 165 | 165k | 169 | 169K | 174 | 174K | 178 | 178K | 182 | 182K | 187 | 187K | 191K | 191 | 196K | 196 | 200K | 200 | 205 | 205K | 210K | 210 | 215 | 215K | 221K | 221 | 226K | 226 | 232 | 232K | 237 | 237K | 243 | 243K | 249 | 249K | 255 | 255K | 261K | 261 | 267K | 267 | 274K | 274 | 280K | 280 | 287K | 287 | 294K | 294 | 301K | 301 | 309 | 309K | 316 | 316K | 324K | 324 | 332K | 332 | 340K | 340 | 348 | 348K | 357 | 357K | 365 | 365K | 374K | 374 | 383 | 383K | 392K | 392 | 402K | 402 | 412K | 412 | 422K | 422 | 432K | 432 | 442 | 442K | 453 | 453K | 464 | 464K | 475K | 475 | 487K | 487 | 499 | 499K | 511 | 511K | 523K | 523 | 536K | 536 | 549K | 549 | 562 | 562K | 576K | 576 | 590 | 590K | 604 | 604K | 619K | 619 | 634K | 634 | 649 | 649K | 665 | 665K | 681K | 681 | 698K | 698 | 715K | 715 | 732K | 732 | 750 | 750K | 768K | 768 | 787K | 787 | 806K | 806 | 825 | 825K | 845K | 845 | 866K | 866 | 887K | 887 | 909K | 909 | 931 | 931K | 953K | 953 | 976K | 976
-
Classe de Resistência
1kΩ – 1MΩ | 1MΩ – 1GΩ | Até 1kΩ
-
Tolerância de componentes passivos (%)
.1
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação do resistor de montagem em superfície
Solda
-
Número de Terminações
2
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
0,35 | 0,45 | 0,6 | .5
-
Altura do produto (in)
0,024 | 0,018 | 0,014 | .02
-
Comprimento do produto (mm)
1,6 | 1 | 2 | 3.2
-
Comprimento do produto (in)
0,063 | .039 | .079 | .126
-
Largura do produto (mm)
0,5 | .8 | 1.25 | 1.6
-
Largura do produto (in)
0,049 | 0,02 | .031 | .063
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C)
±25
Normas da indústria
-
Norma da indústria
AEC-Q200 Compliant
-
ESD HBM Classification
1B | 2
-
Nível de Sensibilidade à Umidade
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado