Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Impedância (Ω) 100

Características do corpo

  • Material da Jaqueta  FEP Modificado

  • Cor do cabo  Branco | Preto

  • Material de blindagem  Cobre

  • Material de revestimento de blindagem  Prata

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .2047

  • Tamanho do fio (AWG) 23 | 24 | 26

Condições de uso

  • Tipo de cabo  CAT5e | CAT6a | CAT7 | Ethernet single pair (SPE)

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -65 – 200 | -55 – 105 | -55 – 150 | -40 – 115 | -30 – 105 | -25 – 75 | '-65 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 221 | -40 – 239 | -13 – 167 | '-67 – 302 | '-22 – 221

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo