Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo acabado  Chapa condutora

  • Material de ligação  Fluorosilicone | Silicone

  • Material do enchedor  Alumínio banhado em prata (Ag/Al) | Grafite banhada a níquel (Ni/C)

Características elétricas

  • Resistência ao petróleo  Não | Sim

  • Resistividade do volume (Máx.) (Ω/cm) .008 | .012 | .05

Características do corpo

  • Tipo de gaxeta  Gaxeta do conector EMI

  • Forma da gaxeta  Retangular

Dimensões

  • Espessura do produto  .8 mm [ .031 in ]

  • Largura do produto (mm) 21.34 | 26.92

  • Largura do produto (in) .84 | 1.06

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Operação/Aplicação

  • Compatível com o tamanho da estrutura do conector  8 | 11 | 12

Outro

  • Shore A Hardness  65 | 70

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo