Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor TSD305 é um sensor de temperatura sem contato totalmente calibrado. O sensor pode operar de 1,68 V a 3,6 V. O módulo do sensor inclui um ΔΣ ADC de baixa potência de 16 bits com coeficientes calibrados de fábrica interna.

Vantagens

  • Medição de temperatura sem contato de 0 °C a 100 °C
  • Faixa de temperatura de operação: -10 °C a 85 °C
  • Consumo da baixa corrente/energia
  • Opera de 1,68 V a 3,6 V
  • A resolução é 0,1 ℃
  • Tempo de conversão: normalmente 44,8 ms
  • Conector compatível com Xplained Pro de 20 pinos
  • Interface/comunicação I2C
  • Chip de identificação do hardware Xplained Pro
  • Projeto Atmel Studio 7 disponível para download
  • Código C μC disponível para download
  • Resolução de 16 bits para temperatura
  • Totalmente calibrado
  • Precisão de até ±1 °C 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Temperatura

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo