Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O xplained pro MS5837 é um sensor de pressão e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O sensor pode operar de 1,5V a 3,6V, medindo de 0 a 2 bar. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. 

Vantagens

  •  Alcance de pressão de 0 a 30 bar
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  •  Funciona entre 1,5 V e 3,6 V 
  • A resolução de altitude ao nível do mar é de 20 cm de ar
  • Tempo de conversão rápido – 0,5 ms típicos 
  • • Conector compatível com Xplained Pro de 20 pinos
  • Interface/comunicação I2C
  • Chip de identificação do hardware Xplained Pro
  • Projeto Atmel Studio 7 disponível para download
  • • Código C µC disponível para download
  • Resolução de 24 bits para pressão
  • Resolução de 24 bits para temperatura
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta rápido
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Pressão

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo