Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor MS5611 é um sensor de pressão e temperatura independente que é totalmente calibrado durante a fabricação.  O modelo do sensor funciona em tensão externa de 5 V. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits de potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica.

Desempenho

  • Faixa de pressão de 10 mbar a 1200 mbar
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Opera usando 5V
  • A resolução de altitude no nível do mar é de 10 cm de ar
  • Tempo de conversão rápida – 0,5 ms típico

Especificações

  • Comunicação I²C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta rápido
  • Conector compatível Grove de 4 pinos 
  • Parâmetros armazenados no chip
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Pressão

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-DCS0042

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo