Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

O sensor da placa de desenvolvimento MS5637 é um sensor de pressão e temperatura independente totalmente calibrado durante a fabricação. O modelo do sensor funciona em tensão externa de 5 V. O módulo do sensor inclui um sensor de pressão de alta linearidade e um ADC ΔΣ de 24 bits e potência ultrabaixa com coeficientes internos calibrados de fábrica. 

Descrição detalhada

Interface I2C: o módulo MS5637 compatível com o sistema Grove pode ter interface com o host no modelo I2C e alimentação de 5 V, além de ter um conector de porta de quatro pinos compatível com o sistema Grove configurado para I2C.

 

Alimentação de 5 V para sinais de controle externos: o IC opera como escravo I2C usando o esquema de conexão I2C padrão de dois fios. Como o IC possui potência nominal de 3,6 V, a placa integra as fixações necessárias, como um regulador e uma mudança de nível elétrico para que os sinais SCL e SDA possam ser conduzidos diretamente nas linhas I2C de 5 V externas e da fonte de alimentação. 

Desempenho

  • Faixa de pressão de 300 mbar a 1.200 mbar
  • Faixa de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energia muito baixo
  • Opera 5 V
  • A resolução de altitude ao nível do mar é de 20 cm de ar
  • Tempo de conversão rápido – 0,5 ms típicos

Especificações

  • Mede pressões de 300 mbar a 1.200 mbar
  • Mede temperaturas de -40 °C a 125 °C
  • Comunicação I²C
  • Totalmente calibrado
  • Tempo de resposta rápido
  • Consumo de energia muito baixo
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Desenvolvimento do sensor e tipo de produto de avaliação  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Pressão

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo