Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Contactor
Recursos de configuração
-
Disposição de contato da chave auxiliar
2PDT | Nenhum
-
Disposição de contato
SPST NO DB
-
Número de contato dos polos
1
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
28
-
Classificação atual de contato (A)
200
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
32
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação auxiliar
D-Sub
-
Tipo de conexão da terminação principal
Barramento
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
D-Sub | Flying Leads
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Mounting Plate
-
Tipo de montagem do produto
Montagem de barramento | Montagem em estrutura
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
>50 – ≤200