Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Conector jack | Plugue
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não | Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Tipo de contato
Receptáculo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro
Poliamida termoplástica
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
30 | 34 | 35
-
Comprimento do conector (in)
1.18 | 1.33 | 1.37
-
Largura do conector (mm)
28.7 | 46.8 | 62
-
Largura do conector (in)
1.12 | 1.84 | 2.44
-
Altura do conector (mm)
32 | 33 | 40
-
Altura do conector (in)
1.25 | 1.29 | 1.57
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja | Caixa
-
Quantidade de embalagem
50 | 60 | 200