Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas | Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
4
-
Número de linhas
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Tipo de contato
Soquete
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
10.16 mm [ .4 in ]
-
Material do invólucro
Poliéster GF
Dimensões
-
Comprimento do conector
50 mm [ 1.96 in ]
-
Largura do conector
45 mm [ 1.77 in ]
-
Altura do conector
36 mm [ 1.41 in ]
-
Espaçamento entre linhas
16 mm [ .629 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
48
-
Método de embalagem
Bandeja