Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal | Vertical
-
Número de posições
2 | 3 | 4
-
Número de linhas
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível
.381 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contato
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
22 | 23 | 24
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Perna de Retenção
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado | Polarização
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
6.35 mm [ .25 in ]
-
Material do invólucro
Poliéster GF
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
16
-
Método de embalagem
Caixa | Tubo