Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
Recursos de configuração
-
Número de posições
3
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
3
-
Contatos pré-carregados
Não | Sim
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Zinco níquel preto
-
Material de base da estrutura
Alumínio | Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
7.5
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
9 – 98
-
Tipo de contato do conector circular
Pino | Sem pino | Sem soquete | Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
-
Código de Polarização
A | B | C | D | E | N
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
9
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.2 – .52
-
Tamanho do fio (AWG)
24 – 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
-
Blindado
Não | Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS24Z