Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel | Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
Recursos de configuração
-
Locais de posição de chaveamento e polarizados
N
-
Backshell instalado na fábrica
Não
-
Número de posições
30
-
Número de posições de energia
17 | 20
-
Número de posições de sinal
10 | 13
-
Contatos pré-carregados
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
450
-
Tensão de operação (VAC)
300
Características do corpo
-
Proteção ambiental
Sim
-
Tipo de proteção ambiental
Elastômero selado
-
Tipo de passagem
Não
-
Material do anel de vedação O-Ring
Silicone
-
Tipo de fluido
Coolanol 25 | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Tipo I
-
Estilo de entrada
Inserção traseira
-
Material de revestimento da estrutura
Cádmio, O.D. | Cádmio O.D.
-
Material de base da estrutura
Alumínio | Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Quantidade de contato (Tamanho 12 Coaxial)
4
-
Quantidade de contato (Tamanho 8 databus)
3
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13 | 43 | 46
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
25 – 20 | Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino | Pino/Soquete | Sem pino | Soquete
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Triple Start Threaded
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel
-
Código de Polarização
C | N | Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado | Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com | Sem
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
25 | J (25)
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Comprimento da montagem
31 mm [ 1.22 in ]
-
Tamanho do fio (mm²)
.61 – 1.21 | 5.26 – 8.37
-
Tamanho do fio (AWG)
10 – 8 | 16 – 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
500
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Locais de posição omitidos
Todos
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS24R