Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo
Não
-
Vida útil
Ilimitado
-
Selo de cabo
Fita autoamalgamável
-
Installation Technology
Cold Shrink | Cold Applied
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda
Inline Joint
-
Estilo da blindagem do cabo
Fita/fio
-
Método de fechamento
Wrap-Around
Recursos de configuração
-
Número de fios de ramificação (Max)
0
-
Número de Núcleos
1 | 3
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV)
8.7/15(17.5) | 26/35(40.5)
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Material de Isolamento
Rubber
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento (Instalado)
1500 mm [ 59.05 in ]
-
Comprimento (Instalado) (mm)
1500
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²)
25 – 150 | 50 – 150 | 150 – 400
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
IEC 60502-4
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Cardbox
-
Quantidade de embalagem
1
Outro
-
Instrução de instalação
Chinês