Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CC (Derivação)
-
Tipo de transformador de corrente
Derivação ANSI
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
-
Tensão de saída (mV)
50 | 100 | 150 | 200
-
Corrente de saída (A)
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.1 | .3 | .9
-
Product Weight (lb)
.22 | .66 | 1.98
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
41.9 | 42.3 | 53.3
-
Profundidade do produto (mm)
31.8 | 44.5 | 63.4
-
Largura do produto (mm)
50.8 | 82.6 | 114,3
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL