Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CC (Derivação)

  • Tipo de transformador de corrente  Derivação DIN

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Tensão de saída (mV) 50 | 60 | 75 | 100 | 150

  • Corrente de saída (A) 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .13 | .14 | .17 | .2 | .6 | .63 | .65 | .68 | .85 | .92 | 1 | 1.11 | 1.45 | 1.75 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 5.8 | 8.3 | 10.5 | 11.2 | 12 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28

  • Product Weight (lb) .286 | .308 | .374 | .44 | 1.32 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.87 | 2.02 | 2.2 | 2.44 | 3.19 | 3.85 | 4.4 | 4.73 | 5.07 | 5.51 | 6.39 | 6.83 | 7.05 | 9.47 | 11.4 | 12.7 | 18.2 | 23.1 | 24.6 | 26.4 | 33 | 46.2 | 48.5 | 50.7 | 61.7

Dimensões

  • Largura de abertura (mm) 135 | 138 | 145 | 158 | 160 | 165 | 168 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 270 | 290 | 300 | 310

  • Altura da abertura (mm) 26 | 30 | 50 | 60 | 130 | 170

  • Diâmetro da abertura (mm) 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 154 | 206

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo