Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CA (Transformadores de corrente)

  • Tipo de transformador de corrente  Núcleo dividido

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Corrente de saída (A) 5

  • Classificação de carga classe 3 (VA) 1.5 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30

  • Classificação de carga classe 1 (VA) 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 25

  • Classificação de carga classe 5 (VA) 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 15 | 20

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .75 | .9 | 1.05 | 1.25 | 4.3

  • Product Weight (lb) 1.1 | 1.65 | 1.98 | 2.2 | 2.64 | 7.71 | 8.37

Dimensões

  • Razão  100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1250/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 4000/5 | 500/5 | 5000/5 | 600/5 | 6000/5 | 750/5 | 800/5

  • Largura de abertura (mm) 20 | 50 | 80

  • Largura de abertura (in) .787 | 1.968 | 3.149

  • Altura da abertura (mm) 30 | 80 | 120 | 160

  • Altura da abertura (in) 1.181 | 3.149 | 4.724 | 6.299

  • Altura do produto (mm) 111 | 145 | 185 | 245

  • Altura do produto (in) 4,37 | 5.708 | 5.709 | 7.283 | 9.646

  • Profundidade do produto (mm) 32 | 40 | 52

  • Profundidade do produto (in) 1.259 | 1.574 | 2.047

  • Largura do produto (mm) 89 | 114 | 144 | 184

  • Largura do produto (in) 3.503 | 4.488 | 5.669 | 7.244

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo