Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
3 em 1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Três Fases
Características elétricas
-
Corrente de saída (A)
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA)
2 | 2.5
-
Classificação de carga classe 1 (VA)
1 | 1.5 | 2.5 | 5
-
Classificação de carga classe 5 (VA)
1.5 | 2.5
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.4
-
Product Weight (lb)
.992 | 1.1 | 1.43 | 1.58 | 1.65 | 1.94 | 1.98 | 2.02
Dimensões
-
Razão
100/5 | 125/5 | 160/5 | 250/5 | 400/5 | 60/5 | 630/5 | 800/5
-
Largura de abertura (mm)
15 | 21 | 32 | 52
-
Largura de abertura (in)
1.26 | 2.047 | 4.104 | 4.105 | 4.106 | 4.143 | 4.144 | 4.145 | 4.146
-
Altura da abertura (mm)
25 | 27 | 40
-
Altura da abertura (in)
.984 | 1.063 | 1.575
-
Altura do produto (mm)
68.5 | 86 | 100
-
Altura do produto (in)
2.697 | 3.386 | 3.937
-
Profundidade do produto (mm)
38 | 39 | 60
-
Profundidade do produto (in)
1.496 | 1.535 | 2.362
-
Largura do produto (mm)
76 | 105 | 142 | 212
-
Largura do produto (in)
2,992 | 4.134 | 5.591 | 8.346
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL