Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
Enrolamento de fita | Proteção
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
-
Corrente de saída (A)
5
-
Classificação de carga classe 1 (VA)
2.5 | 5 | 15
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
-
Product Weight (lb)
2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.51 | 6.61 | 8.81
Dimensões
-
Razão
100/5 | 1000/5 | 1200/5 | 150/5 | 1500/5 | 1600/5 | 200/5 | 2000/5 | 250/5 | 2500/5 | 300/5 | 3000/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 800/5
-
Diâmetro da abertura (mm)
35 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
-
Diâmetro da abertura (in)
1.377 | 2.165 | 2.559 | 3.149 | 3.543 | 3.937 | 4.33 | 4.724
-
Profundidade do produto (mm)
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90
-
Profundidade do produto (in)
1.377 | 1.574 | 1.771 | 1.968 | 2.165 | 2.362 | 2.559 | 2.755 | 2.952 | 3.149 | 3.543
-
Largura do produto (mm)
98 | 110 | 125 | 140 | 165 | 180
-
Largura do produto (in)
3.858 | 4.33 | 4.92 | 4.921 | 5.51 | 6.102 | 6.496 | 7.086
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL