Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CA (Transformadores de corrente)

  • Tipo de transformador de corrente  Núcleo dividido em minatura

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

Características elétricas

  • Corrente de saída (A) 1 | 5

  • Classificação de carga classe 3 (VA) .1 | .15

  • Classificação de carga classe 1 (VA) .2 | 1 | 1.5 | 2.5

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .053 | .072

  • Product Weight (lb) .551 | .573 | .595 | .617 | .705 | .727 | .749 | .771 | .859 | .903 | .925 | .947 | 1.01 | 1.05

Dimensões

  • Razão  100/1 | 100/5 | 150/1 | 150/5 | 200/1 | 200/5 | 250/1 | 250/5 | 300/1 | 300/5 | 400/1 | 400/5 | 500/1 | 500/5 | 60/1 | 75/1 | 80/1

  • Diâmetro da abertura (mm) 18 | 28

  • Diâmetro da abertura (in) .708 | 1.102

  • Altura do produto (mm) 57.3 | 71.7 | 72.7

  • Altura do produto (in) 2.255 | 2.822 | 2.862

  • Profundidade do produto (mm) 53 | 61.5 | 62.2

  • Profundidade do produto (in) 2.086 | 2.421 | 2.448

  • Largura do produto (mm) 31 | 44.5

  • Largura do produto (in) 1.22 | 1.751

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo