Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente
Enrolamento de fita
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
Características elétricas
-
Corrente de saída (A)
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA)
10 | 30
-
Classificação de carga classe 1 (VA)
5 | 15 | 20
-
Classificação de carga classe 5 (VA)
2.5 | 10 | 15
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.5 | 1
-
Product Weight (lb)
1.76 | 3.3
Dimensões
-
Razão
1000/5 | 2000/5 | 250/5
-
Diâmetro da abertura (mm)
42 | 85 | 125
-
Diâmetro da abertura (in)
1.535 | 3.3 | 4.921
-
Profundidade do produto
30 mm [ 1.181 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL