Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de aplicação de tensão  CA (Transformadores de corrente)

  • Tipo de transformador de corrente  3 em 1

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Três Fases

Características elétricas

  • Corrente de saída (A) 5

  • Classificação de carga classe 3 (VA) 2 | 2.5 | 3.75

  • Classificação de carga classe 1 (VA) 1 | 1.5 | 2.5

  • Classificação de carga classe 5 (VA) 1.5 | 2.5

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .575 | .725

  • Product Weight (lb) 1.27 | 1.6

Dimensões

  • Razão  100/5 | 125/5 | 150/5 | 160/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 500/5 | 60/5 | 600/5 | 630/5

  • Largura de abertura (mm) 14.5 | 20.5 | 30.5

  • Largura de abertura (in) .57 | .807 | 1.2

  • Altura da abertura (mm) 24.5 | 30.5

  • Altura da abertura (in) .964 | 1.2

  • Altura do produto (mm) 80 | 95

  • Altura do produto (in) 3.149 | 3.74

  • Profundidade do produto (mm) 38 | 60

  • Profundidade do produto (in) 1.496 | 2.362

  • Largura do produto (mm) 76.5 | 141

  • Largura do produto (in) 3.011 | 4.133 | 5.551

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo